??
Selezione modello CAD
K0319.06
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0319 - Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio inox
Lista materiale
K0319.06
BESTKIPP
N. d'ordine
K0319.06
AUSF
Versione:
Forza elastica standard
POS
Posizione
D
Filettatura
M 6
D1
Diametro
2.7 mm
L
Lunghezza
20 mm
H
Deflessione della molla
2.5 mm
T
Profondità esagono incassato
2.5 mm
T1
Profondità
1.0 mm
N
Cava
1.0 mm
S
Apertura chiave
2.0 mm / inch
F1
Forza elastica inizio F1 ca. N
7.0 N
F2
Forza elastica fine F2 ca. N
20 N
GEW
Peso ca.
0.0022 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73181520
EAN
Codice EAN KIPP
4059245840311
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions